WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Pasternack Bias Tees

T型偏置器

 

Pasternack的T型偏置器为无源同轴元件,

主要用于需要向射频电路中注入直流电流或电压的场合。

T型偏置器的设计可满足向射频电路中注入直流电流而不影响通过主传输通路的射频信号。

我们的系列T型偏置器用于需要直流电源为天线上的放大器或其他射频电路提供直流电源的场合。

产品名称中的“T”源自3个端口的形状,其通常为T型。

 

Pasternack的 50欧姆T型偏置器连接接头的样式分两种,一种是焊针式,另一种是SMA插孔式。

与我们的T型偏置器相配的其他结构类型的连接接头包括2.4mm、 2.92mm、3.5mm、 N型和 SMA型。Pasternack的T型偏置器最大额定电压在24到100伏特之间。适用于我们的T型偏置器的最大直流电流范围是200 mA 到 7,000 mA(毫安)。我们的许多射频T型偏置器都符合RoHS和REACH规范。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种T型偏置器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018