WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Frequency Multipliers

倍频器

 

Pasternack射频倍频器为无源微波元件,

用来产生信号大于输入信号的一个输出频率,即谐波信号。

输入信号通过一个可选择需要的谐波倍频信号的带通滤波器驱动。

我们的倍频器通常用于测试设备和通信应用等领域。

 

50欧姆倍频器仅配SMA型连接器。我们的射频倍频器的工作输入频率范围从1.5 GHz 到 13 GHz,

输出频率范围在3 GHz 到 26 GHz之间。Pasternack倍频器的最大输入激励功率为+10 dBm 到 +13 dBm,

最大变频损耗为10 dB。我们的所有微波倍频器均符合REACH规范。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种倍频器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018