WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Test and Measurement

射频测试测量产品

 

Pasternack的射频测试测量产品有广泛的用途,可用于设备校准和测量,

确保您的测试设备保持最佳性能。

我们的射频测试删除装置产品包括带有多种连接器的40GHz精密测试电缆,

40GHz矢量网络分析仪(VNA)铠装测试电缆,VNA校准工具包,

三端口现场校准工具,VNA电缆连接器及适配器以及各种校准工具如预置扭矩扳手。

 

Pasternack位于加利福尼亚州Irvine市的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频测试测量产品均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存,包括射频测试测量装置。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018