WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Surge Protection width=

射频过电压保护器

 

Pasternack射频过电压保护器(也叫射频防雷器)是一种无源微波元件,

能保护系统免受高电磁脉冲(EMP)或极高电涌(通常由雷击造成)的损害。

Pasternack生产的射频同轴过电压保护器常用于天线装置以保护敏感设备,

允许想要的频率通过而阻挡雷击电涌。

我们的射频同轴过电压保护器带有可更换的气体放电室及一个凸出的接地端子,

有非常好的接地性能。

 

我们的50欧姆射频过电压保护器带有N连接器,用户也可订购带隔板的产品。这些射频过电压保护器的工作频率范围是直流到3GHz,最大电涌应对能力是2000W。我们的许多射频过电压保护器都符合RoHS和REACH规范。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频同轴过电压保护器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018