WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Pasternack RF Connectors

射频连接器

 

Pasternack Enterprises射频连接器种类包括1,700个部件号,

其中大多数都符合RoHS和REACH规范。我们的射频应用连接器产品包括1.0/2.3、 1.6/5.6、

1.85mm、 10-32、 2.4mm、 2.92mm、 3.5mm、 3/4”-20、 7/16、 banana、 BNC、

BNC twinax、 C、 D-Sub、F 型、FAKRA、 FME、 GR874、 HN、 LC、 MC-卡、 MCX、

 MHV、 迷你SMB、迷你SMP、 迷你 UHF、 MMCX、 N型、 QMA、 QN、 RCA、 SC、

SHV、 SMA、SMB、 SMC、SMP、SSMA、 SSMB、 TNC、 UHF或UMCX等系列。

本样本中的连接器作为终端与同轴电缆、接线端子或印刷电路板(PCB)连接。

 

Pasternack连接器结构分公头、母头、插头式、插孔式、插座式或不分公无极性等型式,阻抗规格有50欧姆或75欧姆,样式有标准极性、反极性或反螺纹。我们的射频连接器的接口型式有快速断开型、推进型或标准型,其外形分为直型、90度弧形、或90度直角几种。我们提供的射频连接器分标准性能和精密性能等级,本体材质为黄铜或不锈钢。其他射频连接器结构型式包括密闭式、隔板式、2孔面板或4孔面板式。

 

我们的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证,拥有品种最齐全、规格最多样的微波和射频元器件库存,保证连接器当天发货。可随时提供特殊情况客户服务和技术支持,为我们的顾客提供帮助。您可通过电子邮件或电话联系Pasternack Enterprises(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018