WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Isolators and Circulators

隔离器/环行器

 

Pasternack射频隔离器是无源2-端口微波器件,

用来帮助保护射频元件不发生过电流或信号反射。

我们的射频隔离器可用作一个单向捕集器,起到隔离源和负载的作用,

从而将任何反射到负载上的能量捕住或消散掉。Pasternack的射频环行器为无源3-端口微波设备,

用来控制射频电路中的信号方向和流动。射频环行器也是单向的,

但可使能量从每一个端口按顺时针方向流到下一个端口。

 

50欧姆射频隔离器和环行仅配SMA和N型连接器。我们的宽带隔离器和环行器的频率范围从1 GHz 到 26.5 GHz,取决于产品型号和类型,并且插入损耗极小。Pasternack Enterprises的隔离器和环行器的额定功率在10 瓦特到 20瓦特之间,最大电压驻波比(VSWR)为1.45:1。我们的许多射频和微波隔离器和环行器都符合RoHS 和 REACH规范。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频隔离器和环行器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018