WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Limiters

射频限幅器

 

 

Pasternack射频限幅器是一种宽带无源元件,常用于保护接收器和射频元器件,

也能用于各种功率调整场合。微波及射频限幅器的功率调整门限是9dBm,

最大输入功率是1W CW。Pasternack生产的射频限幅器有两种基本类型,

即PIN-PIN二极管限幅器及PIN-Schottky二极管限幅器。

 

我们的射频限幅器带SMA连接器,宽带射频限幅器的频率范围是500MHz到18GHz,取决于产品类型和型号。我们的射频限幅器插入损耗很低,最高为2.5dB。我们的许多射频限幅器都符合RoHS和REACH规范。

 

我们的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频限幅器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼而高效的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018