WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Pasternack DC Blocks

直流阻断器

 

Pasternack直流阻断器属于无源同轴元件,用于阻止直流(DC)信号流向射频信号。

Pasternack生产的直流阻断器有50欧姆和75欧姆两种规格,供货样式有全内置式、

全外置式和内/外兼置式,频率范围各不相同。

我们的许多射频直流阻断器都符合RoHS 和 REACH规范。

 

Pasternack的50欧姆直流阻断器订购时可选配2.4mm、 2.92mm、 BNC、

N型和 SMA型等型式的连接器,其频率范围从10 MHz 到 50 GHz。我们的75欧姆直流阻断器的匹配连接器仅有N型、F型和BNC型,其频率范围从10 MHz 到 4 GHz。Pasternack射频和微波50欧姆直流阻断器系列产品的额定电压从75伏到950伏,取决于型号。我们的75欧姆射频直流阻断器的额定电压为200伏。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种直流阻断器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018