WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Filters

射频滤波器

 

 

Pasternack射频滤波器是一种无源同轴元件,有三种基本类型,

即带通滤波器、低通滤波器及高通滤波器。

这些射频滤波器的基本功能是允许一定频率范围内的信号通过,而阻挡(衰减)

该频率范围以外的波。Pasternack生产的滤波器可用于多种常见频带,如ISM、RFID、

WiFi、蓝牙、Zigbee、GPS L1、GPS L2、GSM、PCS、UMTS、AWS及WIMAX。

我们的许多射频滤波器都符合RoHS和REACH规范。

 

Pasternack射频滤波器带SMA连接器,频率范围很宽,为直流到5.9GHz,取决于产品类型和型号。我们的带通滤波器、低通滤波器和高通滤波器的插入损耗很低,为0.75dB到1.5dB。这些射频滤波器采用梳状线设计,有杰出的电压驻波比(VSWR)及长期性能。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频滤波器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018