WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Mixers

射频混频器

 

Pasternack射频混频器(也叫双平衡混合器或频率混合器)是一种无源微波电路,

能将两种频率的信号混合成新的频率。两个输入频率(叫做RF和LO)

在射频混频器中调制,形成IF输出频率。

 

Pasternack的50欧姆射频混频器只带SMA连接器。

我们的射频混频器的RF和LO输入频率范围是2GHz到18GHz,IF输出频率范围是直流到8GHz。

最大LO功率是10dB,最大LO变频损耗是7.3dB。我们的许多微波射频混频器都符合RoHS和REACH规范。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频混频器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018