WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Phase Trimmers

相位微调器

 

Pasternack射频相位微调器是一种可调节式无源微波元件,

用于两种电缆之间需要相位匹配才能实现良好系统性能的场合。在某些应用场合,

可能需要用相位微调器对相位做一些小的调整以确保射频系统的最佳性能。

Pasternack生产的各种射频相位微调器使用户可以对相位做精确的手动调整,

而不会给信号造成影响。

 

Pasternack生产的50欧姆射频相位微调器配有SMA连接器,或者您也可以订购带SMA到RG405同轴电缆(.085"半刚性,焊料链接)的产品。我们的模拟相位微调器的工作频率是直流到18GHz。我们的射频宽带相位微调器的相位范围是0° 到 360°,相位调整是10°每GHz,取决于产品类型和型号。所有射频相位微调器的最大插入损耗是0.5 dB。我们的许多模拟射频相位微调器都符合REACH规范。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频及微波相位微调器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018