WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Switches

射频开关

 

Pasternack射频开关是一种无源微波器件,

能将高频率射频信号切换到设定好的传输路径中。我们的射频开关产品常用于微波测试系统,

将各种射频信号送到特定器件中,从而实现用同一设备同时进行多项测试。

我们有三种基本类型的射频和微波开关,即PIN二极管开关、射频机电继电器开关

(射频继电器)及手动射频开关。我们的许多射频及微波开关都符合RoHS和REACH规范。

 

我们的50欧姆射频开关带有SMA、BNC及N连接器,而75欧姆产品只带N及BNC连接器。我们的射频开关有多种不同的结构,如单刀单掷(SPST)、50欧姆及75欧姆单刀双掷(SPDT)、双刀双掷(DPDT)、单刀三掷(SP3T)、单刀四掷(SP4T)、单刀六掷(SP6T)、单刀八掷(SP8T)、单刀十掷(SP10T)、A/B共轴射频继电器开关及转接开关。我们的宽带射频开关的频率范围是直流到40GHz,取决于产品类型和型号。这些产品的电压驻波比(VSWR)都很低,额定功率为0.5W到2W,最大速度门限为100到250纳秒(nsec)。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频开关均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018