WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Phase Shifters

射频移相器

 

 

Pasternack射频移相器是一种无源微波器件,用于改变射频信号的相位角。

我们的各种模拟射频移相器在各相态都有一致的波幅,且插入损耗较低,

是各种射频应用场合的理想选择,如相位调节器、上变频器、测试仪器、相控阵天线等。

我们所有的模拟射频移相器都符合REACH规范。

 

Pasternack生产的射频移相器带有SMA或2.92mm母头连接器,宽带工作频率范围是直流到40GHz。Pasternack无源射频移相器的额定平均功率是100W,额定峰值功率是3000W。我们的射频模拟移相器相位范围是0° 到 360°,相位调整是30° 到60°每GHz,取决于产品类型和型号。这些宽带射频移相器的最大插入损耗是0.5dB到2.5dB。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频和微波移相器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018