WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Pasternack Adapters

射频适配器

 

Pasternack Enterprises射频适配器产品系列包括746个部件号,其中大多数都符合

RoHS 和 REACH规范。Pasternack Enterprises提供276种相同连接器之间转换射

频适配器和470种不同连接器之间转换适配器以及T型和十字交叉型射频适配器。

Pasternack射频适配器包括41种连接器接口类型,比如SMA、TNC、N和BNC型。

 

Pasternack射频适配器的连接头形式有公头、母头、插头式、插孔式、插座式或无极性等类型,

阻抗规格有50欧姆、75欧姆、78欧姆或95欧姆,极性分为标准极性或反极性两种。Pasternack Enterprises射频适配器的接口型式有快速断开型、推进型或标准型,其外形分为直型、45度、90度弧形或90度直角几种。Pasternack提供的射频适配器分标准性能和高性能产品两种,本体材质为黄铜和不锈钢,结构型式为气密式、隔板式或4孔面板式等。

 

我们的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证,拥有品种最齐全、规格最多样的微波和射频元器件库存,保证射频适配器当天发货。可随时提供特殊情况客户服务和技术支持,为我们的顾客提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

射频适配器

的英语总目录

Pasternack Adapters

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018