WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Couplers

射频耦合器

 

Pasternack射频耦合器包括定向耦合器、双定向耦合器及混合耦合器三种。

我们的许多射频耦合器都符合RoHS和REACH规范。

Pasternack生产的耦合器可带N或SMA连接器。

 

Pasternack定向耦合器带N或SMA连接器,双向和混合耦合器只带SMA连接器。

Pasternack射频及微波耦合器的额定功率范围是10W到70W,取决于产品型号,

额定频率是1GHz到8GHz。射频耦合器的方向性范围是10dB到6dB。

 

我们的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证,拥有品种最齐全、规格最多样的微波和射频元器件库存,保证射频耦合器当天发货。可随时提供特殊情况客户服务和技术支持,为我们的顾客提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018