WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Coaxial RF Terminations

射频终端

 

我们的射频终端(也叫射频负载及假负载)可带各种类型的连接器,如2.4mm、

2.92mm、 7/16 DIN、BNC、C、Mini SMB、Mini SMP、N、QMA、SMA、SMB、

SMC、SMP及TNC连接器。Pasternack生产的射频终端有两类,

即馈通负载和射频负载。我们的射频终端产品包括精密型和标准型两种型号,

很多都符合RoHS和REACH规范。0.25W、0.5 W、1 W、2 W、5 W、10 W、25 W、

50 W及100 W射频终端可当天发货。

 

Pasternack射频终端产品的阻抗为50欧姆、75欧姆或93欧姆,额定频率范围为直流到50GHz。这些产品的接头公头,母头,公头到母头,插孔型,插销型。我们的射频终端产品符合RoHS和REACH规范。

 

我们的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证,拥有品种最齐全、规格最多样的微波和射频元器件库存,保证射频终端当天发货。可随时提供特殊情况客户服务和技术支持,为我们的顾客提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018