WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Power Dividers

功率分配器

 

Pasternack功率分配器(也叫功分器)有50欧姆阻抗和75欧姆阻抗两种。

Pasternack 生产的50欧姆功率分配器有2路、3路、4路、6路、8路或12路设计,

75欧姆功率分配器有2路、4路或8路设计。

我们的许多射频功率分配器都符合RoHS和REACH规范。

 

Pasternack生产的50欧姆功率分配器订购时可选配2.92mm、BNC、N或SMA型的连接器。

75欧姆功率分配器只配BNC连接器。Pasternack射频及微波功率分配器的额定功率范围是1W到50W,取决于产品型号,额定频率范围是从直流到26.5GHz。

 

我们的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证,拥有品种最齐全、规格最多样的微波和射频元器件库存,保证功率分配器当天发货。可随时提供特殊情况客户服务和技术支持,为我们的顾客提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018