WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Cables

射频电缆

 

Pasternack Enterprises生产的射频电缆有86种型号,

大多数都符合RoHS和REACH规范。我们的同轴及双轴电缆用于精密射频领域,

有84种同轴型号和2种双轴型号。Pasternack同轴电缆的阻抗有50欧姆、52欧姆、

53欧姆、75欧姆、93欧姆及95欧姆这几种,

双轴电缆的阻抗有100欧姆和78欧姆两种。双轴电缆和同轴电缆都可带单层、

双层或三层护套。

 

射频电缆有低损耗和标准两种类型,直径范围为0.020英寸 到0.945英寸。在柔软性方面,Pasternack射频电缆有波纹型、柔软型、可塑型及半刚型。尺寸和材料决定了电缆的柔软性和弯曲半径。有些电缆的最小弯曲半径为一倍外径。电缆芯绝缘材料有多种,包括AIR/FEP、FEP、泡沫PE、PE (A)、PE (AS)、PE (F)、PE (S)、PTFE、PTFE (LD)、PTFE (S) 及 PTFE(S),这些不同的材料决定了电缆的不同性能特点。我们的双轴及同轴电缆能满足多种性能标准,如衰减、温度、电压及射频功率等方面的要求。

 

我们的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证,拥有品种最齐全、规格最多样的微波和射频元器件库存,保证射频电缆当天发货。可随时提供特殊情况客户服务和技术支持,为我们的顾客提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018