WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Amplifiers

射频放大器

 

Pasternack射频放大器可以将低功率射频信号转化为较高功率的信号。

射频放大器通常用于放大天线的传输功率。

Pasternack生产的射频放大器能满足多种应用场合。

我们的射频放大器产品包括:增益为18dB的在线射频放大器,

频率为500MHz到2GHz;通用射频放大器,最大增益可达18dB,

频率范围为10MHz到3GHz;低噪声射频放大器(LNA),最大增益可达21dB,

频率范围为500MHz 到18GHz。

 

我们的50欧姆射频放大器只带SMA连接器。宽带射频放大器的频率范围为20MHz到18GHz,取决于产品类型和型号。射频放大器的工作电压范围为9V到15V(DC),最大噪声为2.5dB到7dB。我们的许多射频及微波放大器都符合RoHS和REACH规范。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频放大器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018