WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Noise Sources

噪声发生器

 

Pasternack同轴射频噪声源(也叫噪声发生器)是一种基于二极管的微波元件,

能产生白噪声,用于系统性能评价,如噪声系数评价。

Pasternack生产的射频噪声源常用于生产和实验室测试环境。

我们的射频噪声源有两种不同的噪声输出,即中等噪声和高噪声。

 

50欧姆的射频噪声源带SMA 射频输出及BNC偏压输入或SMA连接器输入。我们的射频噪声源的工作频率范围是1GHz到18GHz。这些噪声源的最大噪声输出范围是15.5dB到35dB的超噪比(ENR)。我们的许多射频同轴噪声源都符合RoHS和REACH规范。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频噪声源均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018