WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Pasternack Attenuators

射频衰减器

 

Pasternack Enterprises同轴衰减器包括连续可变式、直流偏置式、

固定式和步进式衰减器等类型。我们供货的射频衰减器阻抗规格有50欧姆和75欧姆两种。

这些系列的同轴衰减器的连接器品种有2.4mm、2.92mm、 7/16 DIN、 7mm、

BNC、 F、N、 SMA 和 TNC等。

这些Pasternack衰减器的射频dB衰减值从0 dB 到 110 dB不等。

我们的同轴衰减器频率范围从直流到50 GHz。该产品系列包括小功率到大功率衰减器,

其功率处理范围从0.5瓦特到500瓦特。

 

Pasternack同轴衰减器接口分公头、母头两种,可为双向型和定向型,取决于额定功率。我们的射频衰减器按照精密工业技术要求制造,本体构造为铝翅片散热片式,其材质还可以是不锈钢或镀镍黄铜。Pasternack的在线式衰减器设计采用了π形衰减器或π形垫。

 

我们的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证,拥有品种最齐全、规格最多样的微波和射频元器件库存,保证射频天线当天发货。可随时提供特殊情况客户服务和技术支持,为我们的顾客提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018