WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Matching Pads

阻抗变换器

 

Pasternack阻抗变换器(aka电阻式阻抗变换器或最小损耗阻抗变换器)

是一种无源同轴元件,可用于50欧姆到75欧姆系统之间的阻抗匹配,

不会向电路中带来很多反射。在需要连接50欧姆的电缆与75欧姆的系统时,

Pasternack生产的阻抗变换器是您的理想选择。

 

Pasternack阻抗变换器有多种结构形式,

均为公头/母头相同连接器之间转换和不同连接器之间转换的结构,包括N型、BNC型、SMA型、

TNC型及F型。我们的许多射频阻抗变换器都符合RoHS和REACH规范。Pasternack阻抗变换器有很好的电压驻波比(VSWR),在1:20:1 到 1:35:1之间,精确度达到0.5 dB,频率范围是500 MHz到3GHz,最大衰减损耗是5.7dB。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种阻抗变换器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018