WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Cable Assemblies

射频电缆组件

 

Pasternack的射频电缆组件购买时可选配不同型式的连接接头和定制长度,

具体取决于顾客的需求和应用。如果您所需要的电缆配置特殊,

不在本样本列举范围内,您可通过电话与我们的技术服务部联系,

提出您自己的射频电缆组件配置要求。

 

Pasternack的50欧姆电缆组件订货时可选配如下类型的连接接头:1.85mm、 10-32、

2.4mm、 2.92mm、 3.5mm、 3.5mm、 NMD、 3-4"-20、7-16 DIN、 Alligator Banana、

BNC、 BNC Twinax、 C、FAKRA、 FME、 GR874、 HN、 LC、 MC-卡、 MCX、 MHV、 MMCX、 N、 NMO架、 QMA、 QN、 SC、 SHV、 SMA、SMB、SMC、 SMP、 Spade、 SSMA、 SSMB、 TNC、UHF、 UMCX、 迷你 Alligator、迷你Banana和 迷你UHF。Pasternack 的75欧姆电缆组件 可配置如下75欧姆连接接头: 1.6-5.6 75欧姆、 BNC 75欧姆、 F 75欧姆、 HDMI 75 欧姆、 N 75欧姆、 RCA 75欧姆、 SMB 75欧姆、 SMC 75欧姆、 TNC 75欧姆和迷你型 SMB 75欧姆。

 

Pasternack同轴电缆组件相配的同轴电缆类型包括:RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U 和RG8X。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频电缆组件均有库存,可在您下达订单的当天发货。我们的许多射频及微波电缆组件都符合RoHS和REACH规范。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018