WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Pasternack Antennas

天线

 

Pasternack射频天线和微波天线用于许多不同的应用领域,涉及众多产业。

其中一些普通用途包括在PCS(个人通信系统)、蜂窝通信网络、

基站和陆基移动无线电(LMR)方面的应用,此外还包括GPS(全球定位)

系统、应急响应通讯、ISM、WiFi、公共安全、国防、SCADA

(监测控制和数据采集)等等。我们的天线及其附件产品有数百种,

包括定向天线、全向天线和各种天线架,比如NMO磁性和非磁性天线架。

Pasternack可满足您对射频天线和微波天线的各种需求,Pasternack产品是您的理想选择。

 

射频天线分为两大类:定向天线和全向天线。定向天线包括圆屋顶内置射频天线、八木天线、无源GPS和有源GPS天线、固定天线和面板天线。我们的定向射频天线可提供低、中、高增益等选择,其对应于不同的波束宽度,产品从宽波束/低增益天线,到窄波束/高增益天线,选择范围广。我们的全向天线包括中增益固定天线、移动天线、低增益便携式天线和对讲机天线。我们的全向天线可抗紫外线,结构坚固,适合于恶劣环境中的应用,例如在基站的应用。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频天线和微波天线均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018