WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

Waveguides

波导器件

 

Pasternack波导器件是一些电磁波引导器件,通常叫做波导传输线。

我们的波导器件是低损耗波导传输线,具有高功率高隔离度的特点。

我们的波导器件常用于要求低损耗的毫米波通信,

通常只用同轴电缆难以实现这种通信。

这些产品的常见应用场合包括高功率雷达系统、低损耗及高相位精度天馈系统及实验室测试。

 

我们的波导器件产品有各种标准尺寸,从WR-430到WR-28,频率范围为1.7GHz到40GHz。这些产品的尺寸标号为

“WR-xxx”,其中“WR”代表矩形波导,数字代表波导器件的内部宽度,单位是百分之一英寸。我们的所有波导产品都使用铝质主体,重量很轻。我们的波导产品包括波导适配器、喇叭天线及波导终端,都带有正方形或矩形法兰。

 

Pasternack位于加利福尼亚州Irvine市的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种波导器件均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018