WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Corad

中国区总代理

RF Detectors

射频检波器

 

Pasternack射频检波器是一种有源同轴元件,

能将射频信号强度成比例地转化为直流电压输出,也叫“视频输出”。

我们有三种基本型射频检波器,即零偏压肖特基(Schottky)二极管检波器、

偏压肖特基二极管检波器及对数检波器。

Pasternack生产的射频检波器常用于监视和测量射频信号源的信号强度。

我们的许多射频检波器都符合RoHS和REACH规范。

 

射频检波器带SMA连接器,而我们的75欧姆产品带BNC连接器。零偏压检波器、偏压检波器及对数检波器的频率范围是100KHz到26.5GHz,取决于产品类型和型号。这些射频检波器的最大额定输入功率在10dBm到23dBm之间,射频信号门限(正切灵敏度)是-54dBm到-20dBm。射频检波器的输出偏压有正偏压和负偏压两种。

 

Pasternack的制造工厂通过了ISO 9001-2008质量体系认证。您订购的各种射频检波器均有库存,可在您下达订单的当天发货。Pasternack Enterprises拥有品种最齐全、规格最多样的射频和微波元器件库存。可提供专家技术支持,和蔼可亲的客服人员随时准备为您提供帮助。(美国和加拿大地区的客户请联系:sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 ,国际客户请联系: +949-261-1920 )。

 

对于在中国本地的技术支持和购买需求,请联系我们嘉兆科技400-007-3336

嘉兆科技有限公司

深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室

联系电话:  400 007 3336

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018